Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184640
Modellcode: XMR-EF-16

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Generelle Festeinbau-Module XR-MCCB, Montageplatte mit Schraubmaterial, Modulhöhe 400 mm, verzinktes Stahlblech

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184640
EAN
4015081786749
Produkt Länge/Tiefe
16 mm
Produkthöhe
395 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
3.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMR-EF-16

Delivery program

Ausführung
Sonstige
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren