Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Trennwand, eine Abdeckplatte pro Modul, Kabelanschlussraumbreite 350 mm, Feldbreite 1000 mm, Höhe 625 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184657
|
| EAN |
4015081786916
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19 mm
|
| Produkthöhe |
615 mm
|
| Produktbreite |
270 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPRCCV0625035
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Abdeckung
|
| Material |
Metall
|
| Einbaulage |
im Feld
|