Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184658
Modellcode: XPRCCV0725035

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Trennwand, eine Abdeckplatte pro Modul, Kabelanschlussraumbreite 350 mm, Feldbreite 1000 mm, Höhe 725 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184658
EAN
4015081786923
Produkt Länge/Tiefe
19 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPRCCV0725035

Delivery program

Ausführung
Abdeckung
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Einbaulage
im Feld
Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren