Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184665
XTPPN4CH

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung NZM4/Kabelanschluss horizontal

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184665
EAN
4015081786992
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
49 mm
Produktbreite
489 mm
Produktgewicht
0.55 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPPN4CH

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a

cLieferprogramm

Farbe
natürliche Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren