Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184682
XPRCD035

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung, Kabelanschluss/Hauptsammelschienenraum, für Kabelbox, T = 600 mm, 035

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184682
EAN
4015081787166
Produkt Länge/Tiefe
216 mm
Produkthöhe
1019 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
8.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPRCD035

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
350 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren