Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184686
XPRMM-100

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung, horizontal, Position 100, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184686
EAN
4015081787203
Produkt Länge/Tiefe
325 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
604 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPRMM-100

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
natürliche Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
100 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren