Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184698
XSDRMC0525

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, geschlossen, H = 525 mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184698
EAN
4015081787326
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
522 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
7.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDRMC0525

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren