Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184704
Modellcode: XSDRMV30825

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, belüftet, H = 825 mm, IP31, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184704
EAN
4015081787388
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
822 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
11.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDRMV30825

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren