Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184705
Modellcode: XSDRMV30975-B

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, unten, belüftet, H = 975 mm, IP31, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184705
EAN
4015081787395
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
909 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDRMV30975-B

Delivery program

Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren