Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184709
Modellcode: XSDRMV42000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, belüftet, H = 2000 mm, IP42, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184709
EAN
4015081787432
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
26.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDRMV42000

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren