Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184733
XMR-E-12

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. XR-MCCB leeres Schubmodul, Höhe 300 mm, für XR-MCCB-PIFT

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184733
EAN
4015081787678
Produkt Länge/Tiefe
231 mm
Produkthöhe
295 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMR-E-12

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren