Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184735
Modellcode: XMR-E-16

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB leeres Schubmodul, Höhe 400 mm, für XR-MCCB-PIFT

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184735
EAN
4015081787692
Produkt Länge/Tiefe
231 mm
Produkthöhe
395 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMR-E-16

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren