Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter, 50kA, N-Platzeinheit, 3+NPE50
Produktname |
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
|
Katalognummer |
184750
|
EAN |
4015081787869
|
Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
70.7 mm
|
Produktgewicht |
0.527 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
SPBT12-280-3+NPE50
|
Anwendung |
|
Polzahl |
4-polig
|
Typ |
Überspannungsableiter
|
Schutzpegel |
1.5 KV
|
Schutzpegel (DC+ - DC-) |
0 KV
|
Schutzpegel (DC+/DC- - PE) |
0 KV
|
Schutzpegel (L-N) |
1.5 KV
|
Schutzpegel (L-PE) |
1.5 KV
|
Schutzpegel (N-PE) |
1.4 KV
|
Nennspannung bei AC |
240 V
|
Nennspannung bei DC |
0 V
|
Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
260 V
|
Kontinuierliche Spannung bei DC - max. |
0 V
|
PV-Spannung - max. |
0 V
|
Blitzstoßstrom (10/350 µs) |
12.5 kA
|
Folgestromlöschfähigkeit |
0 kA
|
Signalisierung am Gerät |
Optik
|
Spezifische Energie (W/R) |
625 kJ/Ohm
|
Rahmen |
4 TE
|
Montageart |
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
|
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max. |
35 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
25 mm²
|
Schutzart |
IP20
|
Merkmale |
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
|
Netzformtyp |
IT
Sonstige TN TN-S TT |
Prüfklasse |
Typ 1 + 2
|