Eaton Moeller® series EMR6 Isolationswächter, 0 - 400 V AC, 0 - 600 V DC, 1 - 100 kΩ
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMR6 Isolationswächter
|
| Katalognummer |
184774
|
| EAN |
4015081788101
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
85.6 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.241 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60255-6
|
| Modellcode |
EMR6-R400-A-2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
|
| Luftentladung |
Luft/Kontaktentladung, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Stufe 3
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
nach IEC/EN 60947-6-2
|
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Einstrahlfestigkeit |
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Funktionen |
Konfigurierbare Speicherfunktion
für gemischte Netze Konfigurierbarer nichtflüchtiger Fehlerspeicher Statusmelder über LEDs Fehlerspeicherung möglich Konfigurierbarer Fehlerspeicher Aderbruchsignalisierung |
| Überwachungsfunktion |
Isolationswiderstand in ungeerdeten Gleichspannungsnetzen (dreiphasige Systeme)
Isolationswiderstand in ungeerdeten Wechselspannungsnetzen (dreiphasige, vierphasige Systeme) |
| Spannungsmessung - max. |
600 V
|
| Spannungsmessung - min. |
0 V
|
| Kabellänge |
10 m
|
| Schutzart |
Gehäuse: IP50
Anschlussklemmen: IP20 |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Versorgungsspannung: grün, Dauerlicht
Statusanzeige von Fehlern an L+: Rote LED Statusanzeige der Versorgungsspannung: Grüne LED Statusanzeige von Fehlern an L-: Rote LED Weitere Zustände je nach Fehler (siehe IL): Messwert |
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Mess- und Überwachungsrelais EMR
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Klasse 2
|
| Typ |
Isolationswächter
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Hysterese |
25 %
|
| Einschaltdauer |
100 %, Spannungsversorgung
|
| Leistungsaufnahme |
3,5 VA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
15 Hz
|
| Bemessungsbetriebsspannung überwachtes Versorgungssystem |
0 - 600 V DC
0 - 400 V AC |
| Versorgungsspannung |
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Spannungssicherheit |
1,1 x Uc
0,85 x Uc |
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
5 A bei AC-12, 230 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
0 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A Fast/gL, Sicherung, Relais-Ausgangskontakte
|
| Anschlussart |
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Schraubendrehergröße |
5,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
2 x 18-16
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x 0,5-1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG) |
18 - 14
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x 0,5-2,5 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
Min. 0,5 Nm, Schraubklemmen
0,8 Nm, Schraubklemmen |
| Einstellbereich |
2 - 200 kΩ, Empfindlichkeit
1 - 100 kΩ, Empfindlichkeit |