Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, 1-reihig, superflache Stahlblechtür, 12UP-SF
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
|
| Katalognummer |
184797
|
| EAN |
4015081788330
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
340 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
2.43 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Modellcode |
KLV-12UP-SF
|
| Typ |
Grundgerät Installationsverteiler KLV Energie
|
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Montageart |
Einbau (Putz)
bündiger Einbau DIN-Schienen |
| Material |
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Einbautiefe |
88 mm
|
| Interne Tiefe |
75 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Baugruppenträgertyp |
Tragschiene
|
| Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
25 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
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
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Ausstattung: |
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Tür/Rahmen Beschriftungsbogen Mauerwanne Nagellaschen Gerätetragschiene Frontabdeckung Montageanleitung Libelle zum Ausrichten |
| Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür), weiß (RAL 9016)
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler KLV Energie |