Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, 2-reihig, superflache Stahlblechtür, 24HW-SF
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
|
| Katalognummer |
184802
|
| EAN |
4015081788385
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
465 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
3.26 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Modellcode |
KLV-24HW-SF
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Ausstattung: |
Frontabdeckung
Tür/Rahmen Gerätetragschiene Montageanleitung 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich Mauerwanne Beschriftungsbogen Nagellaschen Libelle zum Ausrichten |
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür), weiß (RAL 9016)
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler KLV Energie |
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Typ |
Grundgerät Installationsverteiler KLV Energie
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Einbautiefe |
88 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Cable entries on top and bottom, side, back plate
|
| Verschlusstyp |
Andere
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Schutzart |
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP30 |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
75 mm
|
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff) |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
2
|
| Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Montageart |
Hohlwandmontage
bündiger Einbau DIN-Schienen Hohlwand |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
32 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
34 W
|