Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185109

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Set für passiven Lichtbogenschutz, Sammelschiene oben, B=600 mm, T=800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
185109
EAN
4015081805341
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
61.5 mm
Produktbreite
598 mm
Produktgewicht
6.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSPTA0608

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren