Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Fachboden, XR-MCCB-PIFT, Layer 100, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
185199
|
| EAN |
4015081806843
|
| Produkt Länge/Tiefe |
325 mm
|
| Produkthöhe |
24 mm
|
| Produktbreite |
604 mm
|
| Produktgewicht |
2.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPRMM-U-100
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4b |
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|