Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185205
XPA-NZM1-4-ARC

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung IP3XD für NZM1-4 ARCON

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
185205
EAN
4015081806904
Produkt Länge/Tiefe
49 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPA-NZM1-4-ARC

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren