Dokument herunterladen () von 20

185209
Modellcode: XPA-NZM3-4-ARC

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung IP3XD für NZM3-4 ARCON

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
185209
EAN
4015081806942
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
0.053 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPA-NZM3-4-ARC

Produktspezifikationen

Bauform
Bausatz
Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
Sonstiges
Farbe
Grau
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren