Eaton Moeller® series C22 Umschalter, mit Knebelgriff, tastend, 2 S, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 3,5 m, 3 Stellungen, Frontring Titan
Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Umschalter
|
Katalognummer |
186186
|
EAN |
4015081816873
|
Produkt Länge/Tiefe |
3576 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.122 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA
VDE 0660 CE IEC/EN 60947-5-1 UL CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 321103 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL listed, CSA certified |
Modellcode |
C22-WK3-K20-P65
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
Leitungsende offen
mit Knebelgriff klassisch |
Elektrische Anschlussart |
Sonstige
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Kabellänge |
3,5 m
|
Kabelmaterial |
PUR
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
|
Schutzart |
IP66
IP65, hinten NEMA sonsitge |
Einbaulage |
beliebig
|
Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
Betätigungsdrehmoment |
0.3 Nm
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Schaltwinkel |
40 °
|
Anzugsdrehmoment |
2 Nm, Gewindering
|
Typ |
Wahlschalteraktor
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Versorgungsspannung - max. |
0 V
|
Versorgungsspannung - max. |
0 V
|
Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
Betätiger-Durchmesser |
4.7 mm
|
Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
Betätigertyp |
Wählschalter
|
Anzahl der Schaltstellungen |
3
|
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 17.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Schließerkontakt)
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|