Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186307

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Feldbreite Tür, geschlossen, H x B = 450 x 600 mm, IP55, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186307
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
440 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
7.364 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H450W600-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren