Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186316
Modellcode: XTSZDSQC-H800W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Feldbreite Tür, geschlossen, H x B = 800 x 600 mm, IP55, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186316
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
790 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
11.426 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H800W600-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Fachtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP55
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren