Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186325
XTSZDSQV4L-H700W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, HxB=700x600 mm, IP42, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186325
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
13.233 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV4L-H700W600-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren