Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186333
XTSZSA2-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenwand (Standard), Winkelstück, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186333
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
237 mm
Produktbreite
104 mm
Produktgewicht
4.149 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZSA2-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
104 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren