Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186339
Modellcode: XTMPIX16WC-H550W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für IZMX16, ausfahrbar, HxB=550x600 mm, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186339
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
4.795 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPIX16WC-H550W600-SOND-RAL*

Delivery program

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren