Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186340
Modellcode: XTMPIX16WD-H550W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Geräteraumtür für IZMX16, für Ausfahrvorrichtung, H x B = 550 x 425 mm, IP55, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186340
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
5.438 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPIX16WD-H550W425-SOND-RAL*

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP55
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren