Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte für OpenFrame, belüftet, B = 425 mm, IP31, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186347
|
| Produkt Länge/Tiefe |
682 mm
|
| Produkthöhe |
78 mm
|
| Produktbreite |
132 mm
|
| Produktgewicht |
4.958 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTSZPTAV-W425-SOND-RAL*
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|