Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186349
Modellcode: XTSZPTAV-W800-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte für OpenFrame, belüftet, B = 800 mm, IP31, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186349
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
78 mm
Produktbreite
507 mm
Produktgewicht
9.612 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZPTAV-W800-SOND-RAL*

Additional information

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Dachbeplankung

Delivery program

Farbe
Sonstige

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren