Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186380
XSPTF1006-MC-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, für F3A-Flansche, für BxT=1000x600 mm, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186380
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
6.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTF1006-MC-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren