Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186387
Modellcode: XSPBM1208-MC-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, geteilt, für BxT=1200x800 mm, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186387
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
10.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBM1208-MC-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren