Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186392
XTSZDSKV4R-H2000W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Feldbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=2000x425 mm, IP42, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186392
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
21.159 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSKV4R-H2000W425-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren