Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186397
XTSZDSKV4S-H2000W1350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungssyteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, HxB=2000x1350mm, Doppelflügel, IP42, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186397
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
695 mm
Produktgewicht
56.913 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSKV4S-H2000W1350-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren