Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186417
XTSZRV4-W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rückwand, belüftet, HxB=2000x600mm, IP42, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186417
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1907 mm
Produktbreite
508 mm
Produktgewicht
18.158 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZRV4-W600-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren