Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186428
Modellcode: XTSZDSKV4L-H2000W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgerät, Feldbreite Tür, belüftet, links, H x B = 2000 x 1000 mm, IP42, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186428
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
43.556 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSKV4L-H2000W1000-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP42
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren