Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186433
XTSZDSQV3-H350W800-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungssysteme Niederspannungsschaltanlage, Feldbreite Tür, belüftet, HxB=350x800mm, IP31, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186433
Produkt Länge/Tiefe
52.3 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
794.2 mm
Produktgewicht
5.989 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV3-H350W800-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren