Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186435
XTSZDSQC-H350W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=350x1000 mm, IP55, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186435
Produkt Länge/Tiefe
52.3 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
994.2 mm
Produktgewicht
7.217 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H350W1000-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren