Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186444
XTPPIX40BH-W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwandsatz, IZMX40/Sammelschienenraum, horizontal, B=1000mm, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186444
Produkt Länge/Tiefe
518 mm
Produkthöhe
33 mm
Produktbreite
856 mm
Produktgewicht
2.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPPIX40BH-W1000-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren