Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186445
XTSZDSKW-H1625W592-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungssyteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, Glasfenster, HxB=1625x592mm, IP55, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186445
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1615 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
21.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSKW-H1625W592-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren