Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186446
Modellcode: XTSZDSKC-H1625W795-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Feldbreite Tür, geschlossen, H x B = 1625 x 795 mm, IP55, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186446
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1615 mm
Produktbreite
795 mm
Produktgewicht
26.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSKC-H1625W795-SOND-RAL*

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren