Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rahmenverlängerung H x B x T= 200 x 800 x 800 mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186464
|
| Produkt Länge/Tiefe |
776 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
800 mm
|
| Produktgewicht |
16.68 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSFE080802-SOND-RAL*
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Lastkapazität - max. |
0 kg
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|