Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, Stahl, T=800 mm, Sonderfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
186468
|
| Produkt Länge/Tiefe |
662 mm
|
| Produkthöhe |
76.5 mm
|
| Produktbreite |
172 mm
|
| Produktgewicht |
3.564 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSPTU08S-SOND-RAL*
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Sonstige
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|