Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186477
Modellcode: XTMPI63WC3-H550W1100-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für IZM63, ausfahrbar, HxB=550x1200mm, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186477
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
1192 mm
Produktgewicht
11.46 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPI63WC3-H550W1100-SOND-RAL*

Delivery program

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren