Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186485
XM2N44F08C-55-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 2xNZM4, 4p, fest, B=800mm, IP55, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186485
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
16 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XM2N44F08C-55-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren