Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186503

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4, fest, H=550mm, B=600mm, IP55, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186503
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
13.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPN4FCC-H550W600-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren