Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186504
XTMPN4FC-XMV-H550W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontabdeckung für NZM4-XMV, fest, HxB=550x425mm, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186504
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
4.67 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPN4FC-XMV-H550W425-SOND-RAL*

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren