Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186505
XTMPN4FC-XMV-H550W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4-XMV, fest, H=550mm, B=600m, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186505
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
6.43 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPN4FC-XMV-H550W600-SOND-RAL*

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren