Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186515
Modellcode: XTSZDSQC-H700W1350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=700x1350 mm, IP55, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186515
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
1342 mm
Produktgewicht
22.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H700W1350-SOND-RAL*

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Sonstige
Ausführung
Fachtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren