Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186520
XTSZDSQV3-H700W1350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, belüftet, HxB=700x1350 mm, IP31, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186520
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
1342 mm
Produktgewicht
20.87 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV3-H700W1350-SOND-RAL*

Weitere Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Sonstige
Ausführung
Fachtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren