Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186528
Modellcode: XTSZSA4-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenwand, Doppel-Sammelschienenverbindung Z, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186528
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
208 mm
Produktbreite
690 mm
Produktgewicht
5.89 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZSA4-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
690 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren